21.03.2018 14:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32631 Bewertung: (4044)
|
Hier mal ein Ansatz. Ist aber nur mit einem Startwert von max. 32767 möglich, sonst kann nicht mehr berechnet werden. DateianhangBargraph_0BA7.Standard.zip (39 Downloads) |
21.03.2018 17:02 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Hallo, danke für die rasche Antwort - tolle Community! Anbei ein Beispiel lg DateianhangSchaltplan_Balkendiagramm.zip (37 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: RaGu89 am: 21.03.2018 17:03:15 |
|
21.03.2018 17:35 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Anbei noch einmal die Version in 0BA7 Erklärung: Danke im Voraus. lg DateianhangSchaltplan_Balkendiagramm_V2.zip (26 Downloads) |
21.03.2018 18:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32631 Bewertung: (4044)
|
Hier mal der nächste Ansatz. Naturbedingt ist die Anzeige natürlich fehlerbehaftet. Beim ersten Füllvorgang bleibt der Balken komplett, da noch kein Altwert vorliegt. DateianhangBargraph_0BA7.Standard_V2.zip (38 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.03.2018 18:29 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Allgemein lässt sich eine variable Balkenanzeige durch Skalierung wie folgt erzeugen: 1. Balkenanzeige z.B. fest auf 10000 einstellen Siehe auch Beispiel im Anhang, M.f.G. Scorp DateianhangVariable Balkenanzeige.zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.03.2018 18:36 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Danke, genau nach dem habe ich gesucht! Schöne Grüße |
21.03.2018 18:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32631 Bewertung: (4044)
|
Und welche Variante begeistert dich? |
Folgen Sie uns auf