11.05.2018 15:50 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (276) |
Hallo get2JoSa, Du hast erst einmal Recht, dass die Karte bei dem Rack 700-2 "nur" auf dem linken Steckplatz 6 gesteckt werden kann. Bei einem Rack 700-0 könnte sie auch "nur" auf Steckplatz 3 gesteckt werden. Der Unterschied zwischen der Version 3UC11 und 3UC21 ist, dass mit der 3UC21 nur noch Speicherkarten mit 5 V genutzt werden können (vorher 12 V). Näheres kannst Du unter diesem Link nachlesen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf