11.05.2018 19:50 | |
Beigetreten: 25.08.2013 Letzter Bes: 19.01.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo Forumsgemeinde, ich war jetzt länger nur mit einfacheren LOGO Programmen beschäftigt. Nun stand bei uns auf Arbeit allerdings ein Umbau einer Rechengutpresse an. Die Anlage wurde aus einer anderen Anlage entfernt wo das Programm für die Presse in einer Schneider Modicon Steuerung lief. Die Steuerung konnte allerdings nicht entfernt werden. Also musste ein Programm für eine LOGO her. Ich habe mal meine Lösung angehängt, ich finde sie noch nicht perfekt darum wollte ich sie hier mal Posten. Vielleicht hat ja jemand noch einen einfacheren Lösungsansatz. Die Programmschritte 2 bis 5 müssen in der gesamten Schrittkette 4 mal wiederholt werden. Nach dem letzten Programmschritt soll die Presse für einen erneuten Durchlauf wieder bereit sein. Mit besten Grüßen Janek DateianhangPressensteuerung.zip (137 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf