13.02.2018 22:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal eine Idee! Bei Start der Logo werden sechs Schieberegisterbits im Abstand von 10s aktiviert und damit sechs Schwellwertschalter. Gleiches könnte mit dem Startbefehl realisiert werden. Die Sechs Schwellwertschalterergebnisse werden addiert und durchdie Anzahl der gesetzten Bits geteilt. Damit erhält man in der ersten halben Minute einen Durchschnittswert der immer wieder aktualisiert wir. Funzt inder Simu noch nicht 100%, da die Schwellwertschalter irgendwie in Gleichlau kommen. Ich arbeite aber dran!
DateianhangKaskade Hubzähler.zip (48 Downloads) |
14.02.2018 16:23 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, vielen dank für eure Bemühungen, das weiß ich echt sehr zu schätzen. gruß DateianhangGroutpump Skematic.pdf (75 Downloads) |
14.02.2018 19:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Unter Berücksichtigung das zwei Endschalter genutzt werden, habe ich mal eine Miniversion erstellt. Die Torzeit im Schwellwertschalter ist auf 15 s gestellt. Solange der Schwellwertschalter nicht aktiv wird, erscheint die Anzeige V l/min < 1,2l. Erfolgt innerhalb von 15 s ein Impuls wechselt die Anzeige und die l/min werden in 1,2l Schritten angezeigt. Zur Simu ist ein Impulsgeber mit 15s Takt eingefügt.
DateianhangPumpe 3.zip (47 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2018 00:47 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, Irgendjemand ne Idee was da nicht stimmt? danke im Voraus DateianhangKP90.zip (44 Downloads) |
20.05.2018 06:44 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Das liegt daran, dass du ständig etwas durch 0 teilst und das gibt einen Überlauf (32767) Eigentlich hattest du ja schon Vorschläge bekommen, wie man die Messung besser bewerkstelligen könnte, die aber anscheinend großzügig ignoriert. Ohne die Funktionen weiter zu prüfen, habe ich mal deine gebastelte Stoppuhr durch eine Richtige ersetzt. Wichtig ist der Zeitpunkt des Rücksetzens, wenn die arithmetische Anweisung den Wert mit High-Signal übernehmen soll, dann darf man erst mit einer fallenden Flanke rücksetzen. M.f.G. Scorp DateianhangKP90B.zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf