10.07.2018 11:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Die Bestellnummer für die neue LOGO!8.2 (12/24 RCE) lautet 6ED1052-1MD08-0BA0. Ich habe eine solche. Ein Auszug aus dem Handbuch zur LOGO!8.2 hänge ich dir an, dann hast du alle Bestellnummern. Die benötigte Software ist LSC V8.2. In der Geräteauswahl ist sie eine LOGO!8.FS4. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seiten 381+382.pdf (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf