28.09.2018 08:58 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (0) |
Hallo CaOd, Vielen Dank für die nette Unterstützung. Brauchst Dir die Änderungen nicht mehr anschauen. Ist alles in Ordnung. Nun habe ich nochmal eine andere Frage. Anbei schicke ich Dir ein Bild mit der Funktion wo Die Steigungen verglichen werden und auf Grund welche Steigung anliegt wird der Wärmestrom Q verglichen und ggf. Addiert oder subtrahiert wird (d.h. Wärmestrom Q neu = Wärmestrom Q alt (+/-) xxkW [xxkW ist ein Parameterwert]. Sollte man diese Funktion auch in einem FB machen welcher Multiinstantzfähig ist? Kannst Du mir da vieleicht auch unterstützen? LG MasterB DateianhangUP_1-26_Hue-1 Subrutines Rotary Kiln.pdf (95 Downloads) |
07.10.2018 17:26 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1963 Bewertung: (272) |
Hallo MasterB, sorry es hat eine Weile gedauert. Im Anhang die aktualisierte Version mit Berechnung der Wärmemenge. Schaue es Dir bitte durch und bei Fragen.... einfach melden Grüße DateianhangBerechnung_Anstieg_V22.zip (93 Downloads) |
09.10.2018 14:30 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (0) |
Hallo Ca0d! Vielen vielen dank für die großzügige Unterstützung von dir. Schaue Dir nochmal die Beschreibung "UP8_Berechnung_Rampe.pdf" an. Anbei habe ich dir hier mal eine Variante mit Anpassungen von deinen Bausteinen vorgenommen und wie nach der Beschreibung "UP8_Berechnung_Rampe.pdf" umgesetzt. Den FB "Berechnung Waermemenge habe ich aus dem FB Berechnung_Anstieg herausgelöst. Ich hoffe man kann das so machen. Schaue Dir mal die Variante an. Ist genauso umgesetzt wie es in der Beschreibung "UP8_Berechnung_Rampe.pdf" niedergeschrieben ist. Ich hoffe du kannst das alles verstehen. Die Variablen sind im Programm von der Bezeichnunh gleich der Bechreibung, damit man nicht den Überblick verliert. Über ein kleines Feedback wäre ich dankbar. Zu Deinen Fragen: 1)Wann soll der Vergleich und Korrektur der Wärmemenge stattfinden?. Dieses soll erfolgen der Anstieg neu Bertechnet wurde, d.h. nach jedem Messzyklus. 2)nach erfolgter Berechnung wird ausgewertet ob de Anstieg im Soll ist oder unter/über Soll dazu auch die Toleranzangabe am Eingang. Beispiel Sollwert: 30 K/min, die Toleranz ist +/- 1 K/min dann schaltet der Ausgang OK von 29...31 K/min, Ausgang unter <29 K/min und Ausgang über bei >31 K/min (ansonsten hättest Du nahezu nie einen Wert OK) Diese Toleranz wird als Regler-Totband genutzt Unterer und oberer Sollwert bzw. den Range davon benötige ich nicht. Mit dem aus dem FB "Berechnung_Anstieg" ermittelten Anstieg wird zum Vergleich mit einem Parameterwert benötigt. mit diesem Vergleich und diversen anderen Bedingungen wird die Wärmemenge mit Hilfe eines Startwertes erhöht oder vermindert. Hierzu sind 4 Berschnungen zur ermittlung der aktuellen Wärmemenge benutzt. LG MasterB DateianhangBerechnung_Anstieg_V23_20181009_1510.zip (111 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 09.10.2018 14:31:59Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 09.10.2018 14:55:16Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 09.10.2018 15:01:54Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 09.10.2018 15:12:01 |
|
11.10.2018 23:47 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (0) |
Hallo Ca0d! Hier nun das Proggie Habe nun den FB "Berechnung_Waermemenge" nun wieder in den FB "Berechnung_Anstieg" anzugefügt. FB "Berechnung_Anstieg" so geändert das ich von 3 verschiedenen Temperaturen den Anstieg ermiiteln kann. FB "Berechnung_Waermemenge" die 4 Berechnungen für Addition bzw. Subtraktion der Wärmemenge hinzugefügt und die wird nun mit inAktualisierung angestoßen. Schaues Dir einfach mal an. Über Tipps oder Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar. Und Danke nochmal für die Unterstützung. DateianhangBerechnung_Anstieg_V26_20181011_2310.zip (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf