27.02.2019 16:10 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo 99/TH, im Netz sind einige Beiträge bezüglich der Variablen Date&Time. Wie kann das Datum und die Uhrzeit mit der SFC1 (READ_CLK) ausgelesen und mit der SFC0 (SET_CLK) eingestellt werden? Wie können die Bausteinparameter vom Datentyp "DATE_AND_TIME" innerhalb eines FBs parametriert werden? Welche Funktionen stehen Ihnen jeweils in STEP 7 V5.x und im TIA Portal für die Bearbeitung der Datentypen DT und DTL zur Verfügung? Wie kann mit WinCC auf eine DATE_AND_TIME Variable in einer S7-Steurerung zugegriffen werden? Cicero |
Folgen Sie uns auf