30.04.2016 10:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Nun mit zusätzlicher Bewertung des Ladestrom (zB. 70%). Dh. bei +10A Ladestrom werden nur +7A bei den Amperestunden berücksichtigt. Hat der Akku einen Wirkungsgrad von 70%, dann ist die Ah - Anzeige annähernd die tatsächlich entnehmbare Kapazität. (für Perfektionisten: Akkutemperatur könnte auch noch bewertet werden) Durch das Datalog kann die Lade- und Entladekurve (Spannung +Strom) in 3,6sec bzw. in 1/1000 Stunden Intervallen abgerufen werden. DateianhangLogo-Amperestundenzähler-3.zip (151 Downloads) |
22.05.2016 12:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, eine Möglichkeit zur Integration von digitalen (Zählimpulse) oder Analogen Eingangsdaten findet ihr u. a. in verschiedenen Antworten von mir. Ein allgemein anwendbares Programm ist unter folgendem Link verfügbar: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/postattachments/download/?attachmentId=8520 MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.05.2016 23:56 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Danke, habe dein Programm angeschaut - offensichtlich ähnliches Prinzip (aufsummieren mit Zwischenspeicher; Überlaufabfangung ...) Ich verwende jetzt nur mehr die 8er Logo und lasse alle Verweise ausgeklappt, weiteres trenne ich nur höchst selten die Verbindungslinien, damit das Nachvollziehen vereinfacht ist - mein 30Zoll 2K Bildschirm hilft da auch noch. Ohne Geräteauswahl von 6 auf 8 und verschieben der Verbindungslinien ist das verstehen des Programmes fast nicht möglich. Aus diesen Grund schaue ich mir 6er Schaltungen selten an. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.05.2016 19:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ernstho, verstehe, in meinen Schaltungen sind deshalb nur selten Verbindungen aufgetrennt. Das ansehen /Verwenden der Schaltungen für die 0BA6 ist m. E. dennnoch angesagt, wenn schaltungstechnische Lösungen für Standardaufgaben oder komplexe Aufgaben (insbes. "Rechnen") benötigt werden, denn für diese Serie liegen ausgeklügelte Schaltungen vor (wegen deutlich geringerer möglicher Blockanzahl einer Schaltung und die schaltungstechnischen Potentiale der 0BA7/8 sind vergleichsweise wenig weiterentwickelt (so dass ich persönlich keine 0BA7/8 im Einsatz habe)...also für die 0BA8 müssen Lösungen nicht unbedingt "neuerfunden werden" - reizvoll ist die Entwicklung eigener Lösungskonzepte und Lösungen mit der LOGO! natürlich allemal - also nur zu... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf