03.06.2020 08:59 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Guten Morgen mopS04, danke für den Hinweis. Durch das hin und her stellen ist mir wahrscheinlich die falsche IP reingerutscht. Ich habe nun die richtige eingetragen, trotzdem scheint immernoch das gleiche Problem zu bestehen. T_SEND schaltet während der Simulation am DATA Port auf TRUE. Er versucht anscheinend zu senden. Ich hab dir nochmal die Bilder während der Simulation angehängt und von den geänderten Einstellungen. Danke für deine Hilfe :) Dateianhangpics.zip (101 Downloads) |
15.06.2020 10:51 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hi mopS04, danke für die Rückmeldung. Theoretisch muss TRCV 2 Werte empfangen und send muss nur ein Bit versenden (True oder False). TRCV empfängt von zwei verschiedenen CPUs. Es funktioniert aber nicht mal mit einer CPU komischerweise. Auch wenn ich nur ein Bit parametrisiere. TSEND bleibt momentan auf den Status 7002 und TRCV bleibt auf den Status 7001. Ich habe zum Testen sowohl an TSEND und TRCV nur ein Bit parametrisiert (siehe Bilder) DateianhangTRCV_TESEND.zip (117 Downloads) |
17.06.2020 15:57 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hi mopS04, hier mal Screenshots des Connectparameters. Was mir noch aufgefallen ist, TRCV und TSEND haben einen Haken bei "optimierter Bausteinzugriff" muss dieser entfernt werden? Bei den DBs habe ich ihn entfernt. Habe dir davon auch nochmal zwei Screenshots angehängt. Gruß Camardae Dateianhangpic.zip (98 Downloads) |
18.06.2020 10:28 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Guten Morgen mopS04, ich habe dir komplette Screenshots der DBs angehängt. Ich hoffe das hilft weiter. Gruß Camardae DateianhangDBs.zip (100 Downloads) |
22.06.2020 13:37 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo mopS04, ich habe eben nachgeschaut. Der Datentyp scheint ein anderer zu sein. TCON_Param. Ich habe dir zwei Screenshots angehängt. Leider konnte ich den Datentyp auch nicht ändern. Kannst du mir sagen wieso? Vielleicht hast du den Fehler gefunden Danke Dir Gruß Camardae DateianhangDB_Datentypen.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf