15.09.2020 12:24 | |
Beigetreten: 06.03.2015 Letzter Bes: 07.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hat jemand schon Erfahrung mit den Bausteinen zur Anbindung einer S7-1500 an eine SQL-Datenbank? Anbindung einer S7-1200 / S7-1500 an eine SQL-Datenbank Welche SQL-Kommandos sind möglich? Im Beitrags-Text steht: Hinweis Wie sonst suche ich aus einer Datenbank-Tabelle Daten heraus, wenn nicht mit SELECT, und ist das inzwischen umgesetzt? Ich benötige den SQL-Zugriff auf eine Artikeldatenbank, um Eigenschaften von Objekten auszulesen, deren Instanzen von meiner Anlage transportiert werden. SQL-Funktionalität auf S7 vermisse ich schon lange. Den Ansatz mlit LSql finde ich vielversprechend. Weitere Anwendungsbeispiele und Informationen wären sehr willkommen. Danke |