02.05.2015 16:02 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Sers,
habe auch Versucht im Netzwerk-Modus eine Verbindung zwischen einer 0BA8 und einer 0BA7 herzustellen und bekomme die im Anhang befindliche Fehlermeldung, 0BA7 Geräte unterstützen keine Verbindung zu anderen Diagrammen...... Jemand einen Tipp für mich. wie ich die Netzwerkverbindung hinbekommen, zwischen einem Ausgang in der 0BA8 und einer 0BA7? Sers der Max
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.05.2015 10:50:00Neue Überschrift nach splitten |
|
02.05.2015 17:11 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Sers, welche werte nehme ich für Baustein, VB und Bit? Sers der Max |
02.05.2015 17:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Auf welches Beispiel beziehst du dich denn? |
03.05.2015 23:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Sers, war von mir auch nicht geplant, mit der Suchen-Funktion gibt es bereits Beiträge hierzu. Sers de Max. |
Folgen Sie uns auf