22.11.2016 06:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206)
|
Im Anhang sind 2 LSC-Dateien. Eine davon ist nur für die Simulation. Hintergrund: Bei einem 4-20 mA und einem gewähltem Messbereich von 0-250 cm: 0 mA = -62,5 cm (0 Einheiten hinter dem Analogwandler). 3,9 mA = -62.5cm + 60,9375 cm= -1,5625 cm (195 Einheiten hinter dem Analogwandler). DateianhangAuswertung_4-20mA.zip (631 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 22.11.2016 10:50:37Letzte Zeile korrigiert Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 24.11.2016 06:32:09Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 24.11.2016 06:32:31 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf