16.06.2017 18:23 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, möchte ich hier meine Frage zu dem Eingang QBAD_FIO stellen. (Safety, Feedback-Baustein). Ich benutze allerdings STEP7. SPS-concept schrieb in der letzten Antwort das zu dem Eingang QBAD_FIO des Feedback-Bausteins, "der QBAD des Ausgangsmoduls kanalbezogen/baugruppenbezogen hin - je nach den Passivierungseinstellungen" eingeben werden muss. Wenn ich jetzt eine 4F-DO Baugruppe habe und schalte im Fehlerfall die komplette Karte passiv, dann kann ich an den QBAD_FIO (des ersten Feedback-B.) auch den Kanal QBAD_O_00 verwenden für die Ausgänge .0 & .1 zu schalten und für die Ausgänge .2 & .3 ebenalls QBAD_O_00 in einem weiteren Feedback Baustein? Danke im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.06.2017 13:19:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf