07.11.2017 01:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag zusammen, könnte sich jemand mal den PT100 mit integriertem Messumformer ansehen und berichten, ob man ihn ggf. an die Logo Basic 24 anschließen kann? (siehe auch Anhang) Links: http://www.jumo.de/produkte/temperatur/widerstandsthermometer/nach-merkmalen/mit-messumformer/902044/einschraub-widerstandsthermometer-mit-steckverbinder-nach-din-en-175301-902044.html?parentId=3051 Vielen Dank! ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhang2017-11-07 01_46_33-t90.2044de.pdf und 12 weitere Seiten - Microsoft Edge.png (249 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.11.2017 08:34:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.11.2017 23:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, viel Dank für den Tipp mit den 500 Ohm. :) Habe alternativ einen aktiven Temp. Fühler mit einem 0-10V Ausgang gefunden. |
08.11.2017 00:41 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Wenn du interesse hast hätte da noch ein RTD Modul rumfahren |
Folgen Sie uns auf