29.01.2011 20:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Selbst wenn es machbar wäre.... 4A sind da auch nicht ohne. Logo mit Transistor-Ausgängen max. 0,3mA. Da wäre ein SSR / Halbleiterrelais sinnvoll. |
29.01.2011 22:32 | |
Beigetreten: 03.11.2010 Letzter Bes: 25.02.2023 Beiträge: 80 Bewertung: (13) |
Den Einsatz von SSR hatte er ja schon angedroht :-) |
31.01.2011 08:17 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, Lt HB max. Ausgagsfrequenz der LOGO! 24/24o und 24C/24Co bei der 0BA6 ist 10 Hz. Da wirds wohl eng. Gruß Helmut |
31.01.2011 12:16 | |
Beigetreten: 03.11.2010 Letzter Bes: 25.02.2023 Beiträge: 80 Bewertung: (13) |
Bei der Gelegenheit: Brauchst Du PWM oder ein Impulssignal in variabler Frequenz? |
31.01.2011 21:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, die Eigenschaften der LOGO! haben nichts mit "Heimgebrauch" zu tun, sondern basieren auf dem KONZEPT einer (preiswerten) RELAIS-Steuerung. Dafür weist die LOGO! einen ganz erheblichen Leistungsumfang auf (auch wenn es durchaus noch Verbesserungspotential gibt, vgl. Link unten). Von einer solchen Relaissteuerung (= programmierbares Multifunktionsrelais) die Erzeugung eines PWM-Signals mit 200 Hz bis 400 Hz zu erwarten ist daher absurd, zumal die dann notwendige Programmabarbeitungsfrequenz zum Erreichen einer brauchbaren PWM-Signalaufläsung mindestens die 10- bis 100-fache der PWM-Grundfrequenz erreichen muss. MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger Übersicht" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
01.02.2011 21:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Klaus, für solche direkten PWM-Spannungsversorgungen zum Drehzahlgesteuerten Antrieb von Motoren, Pumpen, Lüftern gibt es (im bzw. über das Internet) speziell für diesen zweck entwickelte Leistungsstarke Lösungen, die teilweise auch enen 0..10V Steuereingang besitzen und dann von der LOGO! kontrolliert werden können. Ein Beispiel findest du im Dateianhang... MfG Betel Dateianhangegs1.pdf (101 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf