28.10.2018 07:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Service Pack 1 zu STEP 7 V5.6 / Service Release 1 zu STEP 7 Professional 2017 Was ist neu in STEP 7 Version 5.6 Die folgenden Themenbereiche wurden aktualisiert: Betriebssysteme ·Ab STEP 7 V5.6 werden die Betriebssysteme MS Windows 10 Pro und Enterprise, MS Windows Server 2012 sowie MS Windows Server 2016 unterstützt. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie der beiliegenden Datei "Liesmich.rtf". Hardware konfigurieren und diagnostizieren ·Ab STEP 7 V5.6 können Sie bei CPUs 410 ab V8.2 die Firmware in zwei getrennten Schritten aktualisieren. Genauere Informationen finden Sie unter "Online-Aktualisierung der Firmware von Baugruppen und Modulen". ·Ab STEP 7 V5.6 SP1 wird das GSDML-Schema 2.35 unterstützt. Systemdiagnose ·Ab STEP 7 V5.6 können Sie für die CPU 410-5H ab Firmware-Stand V8.2 Security Events aus der CPU auslesen und auf Ihrem PG/PC abspeichern. Dies erfolgt mit Hilfe des Dialogfelds "Security Events speichern". ·Zu STEP 7 V5.6 wird das Register "Prozessobjekte" des Baugruppenzustands in "SEC" umbenannt (SEC steht für System Expansion Card.), und beim Lizenzstatus werden weitere Eigenschaften angezeigt. SIMATIC Manager ·Ab STEP 7 V5.6 wird die Anzahl der markierten Objekte in der Statuszeile angezeigt. Bausteinkonsistenz prüfen ·Ab STEP 7 V5.6 können Sie eine erweiterte Konsistenzprüfung für Projekte mit symbolischer Adressierung durchführen. Genauere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Bausteinkonsistenz unter dem Eintrag "Erweiterte Konsistenzprüfung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf