Industry Online Support
Technical Forum
26.07.2010 21:58 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo brigadir, hier findest Du auf alle Fälle mal ein Beispiel (allerdings mit anderen CPU'n) wie es auf alle Fälle läuft. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist da auch eine Beschreibung dabei. Quick-Start Beim Betrachten der Screenshots überlege ich mir wie das mit dem Programm so aussieht bei Dir. Du hast 2 Byte E/A-Daten. Gleiche Datenlänge ist schon mal gut zum Ausprobieren. Auf der Masterseite liegen die Daten die vom Slave kommen im normalen E/A-Bereich der CPU. Du kannst also auf die Daten zugreifen als wären es lokale E/A-Daten. Auf der Slaveseite brauchst Du die Bausteine DP_Send und DP_Recv um die Daten zwischen der CPU 313C und dem in dem Rack gesteckten CP auszutauschen. Dass die Daten auf Slave und Masterseite in DB's mit dem gleichen Namen liegen, ist das Zufall? Bin gespannt auf die Diagnosedaten aus dem CP. Weiter viel Erfolg Sabine |
27.07.2010 16:50 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ja das ist richtig, auf der Masterseite werden die Daten einfach durch Lade und Transfer in den E/A-Bereich verschoben, der CP auf der Slaveseite braucht die Bausteine DP_SEND und DP_RECV. Die gleichenNamen für die DB´s sind Аbsicht |
Folgen Sie uns auf