22.07.2010 04:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Fragen, die die Such-Funktion und auch das Handbuch behandwortet hätten. Oder sogar die Demo-Version der Logo-Soft V6 - Das Display der Logo und auch das TD haben 4 Zeilen und 12 Zeichen, bzw. durch die Ticker-Funktion sogar 24 Zeichen. Bei asiatischen Zeichensatz sogar 16 bzw 32. Du kannst also 4 Temperaturen, durch Tickerfunktion wären auch 8 möglich, anzeigen lassen. Testen in der Logo-Soft V6 Demo - Vorab.... Vorsicht, nicht alle Basis-Module bieten analoge Eingänge ! Vor Kauf im Handbuch nachlesen! Ab der Logo 0BA4 gibt es volle 8 analoge Eingänge. Inkl. der 0BA5 haben die Basis-Module nur 2 AI's. Rest geht dann über Erweiterungsmodule AM2, AM2 Pt100. Die Eingänge an den Basis-Modulen, auch die der 0BA6, können nur 0..10V verarbeiten! - PT100 nur mit dem passenden Erweiterungsmodul, oder über Messumformer am Basis-Modul. Info zum Maximal-Ausbau im Handbuch Hier findest du einiges an Infos und Downloads |
22.07.2010 17:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Pt100 = 100 Ohm bei 0° Pt1000 = 1000 Ohm bei 0° Die Idee mit einem Spannungsteiler und Pt1000-Sensoren wäre da schon eine günstige Lösung. |