10.03.2009 13:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hello all habe mir die LOGO12/24V 0BA6 + DM8 Modul zugelegt, mit dem Ziel einen Futterautomaten zu steuern. Für mich ist es das erste mal (außer Basic - Programmierung) daß ich mich mit der Siemens soft comfort - Steuerungsprogammierung auseinandersetze. Folgendes Problem: Ich muß 8 Futterklappen über den Tag verteilt ansteuern. Die Futterklappen sind mit elektronischen Türöffnern versehen, d.h.es reicht ein kurzer impuls(1-2sek.) Somit brauche ich alle 3 Stunden ein Öffnersignal an den Futterklappen 1-8 Klappe/Relais 1 öffnet 00:00 - Impulsdauer 2 sek. Klappe/Relais 2 öffnet 03:00 - Impulsdauer 2 sek. Klappe/Relais3 öffnet 06:00 - Impulsdauer 2 sek. Klappe/Relais4 öffnet 09:00 - Impulsdauer 2 sek. Klappe/Relais5 öffnet 12:00 - Impulsdauer 2 sek. Klappe/Relais6 öffnet 15:00 - Impulsdauer 2 sek. Klappe/Relais7 öffnet 18:00 - Impulsdauer 2 sek. Klappe/Relais8 öffnet 21:00 - Impulsdauer 2 sek. und dann wieder von vorn...... noch dazu sollte ich mit einer Cursortaste der LOGO ein Signal zum Öffnen aller Klappen geben können. Ich hab schon einiges ausprobiert und meinen hart erkämpften Teilerfolg mit nur 4 Klappenhab ich mal mit drangehängt. Es wäre super wenn mir da jemand tipps geben könnte wie man die Sache eleganter löst. Hilfegruß Fredl DateianhangVersuch-15-020309.pdf (154 Downloads) |
10.03.2009 15:14 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, DateianhangFutterautomat.zip (164 Downloads) |
Folgen Sie uns auf