Industry Online Support
Technical Forum
20.12.2008 19:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nicht wenn du die Schaltuhr und das "Anwesenheitssignal" mit einem "AND" verknüpfst. Siehe Anhang. Ist die Logo mit deinem EIB-Bus über ein Logo-Modul verbunden? Wie die Logo mit EIB, etc. verbunden bzw. programmiert wird, weiß ich jetzt nicht. 0 Erfahrungen. DateianhangBsp-V_1.zip (99 Downloads) |
21.12.2008 14:26 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke, habe ich ausprobiert in der Simulation und es funktioniert. Spiele ich jetzt mal ein und schaue was passiert. Christian |
21.12.2008 15:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Noch läßt du uns ja im Dunkel tappen, was die Verbindung zwischen Logo und deinem EIB angeht. 1. Bekommt die Logo an einen Eingang 230V oder 12/24V ? 2. Oder ist sie mit deinem EIB über das KNX/EIB-Erweiterungsmodul verbunden? Im 2. Fall kann ich dir nicht weiterhelfen, 0 Erfahrungen. Evtl. das Handbuch saugen und dort nachlesen. Oder auf weitere Hilfe warten. |
22.12.2008 20:50 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar, meine Logo hat ein EIB-Modul. Die Verbindung zwischen Logo und EIB ist hierdurch ganz einfach zu realisieren. Vielen Dank nochmal, Christian |
Folgen Sie uns auf