21.02.2017 09:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (2) |
So, hier nochmal eine Rückmeldung: Nach Kontakt mit Siemens, habe ich das Ganze hinbekommen.
Ich hatte die Variante mit dem sog. Double NAT bereits ausprobiert gehabt und konnte mir nicht erklären, weshalb das nicht funktionierte. Die Ursache war, dass der Scalance als erstes das DESTINATION NAT ausführt und die Ziel Adresse des Pakets ändert. Da ich für mein (darauf folgendes) SOURCE NAT nicht die neue Zieladresse (bzw. ganzen Bereich) verwendet hatte, konnte es nicht funktionieren. Im Anhang eine Übersicht die meinem Excel Planungstool entstammt und zu den eingetragenen Adressen automatisch die NETMAP Einstellungen ausgibt. Es ist nun möglich aus beiden Richtungen eine Verbindung aufzubauen und es werden immer Quell und Zieladresse des Paketes ersetzt. Grüße DateianhangSCALANCE_NETMAP_FL6.pdf (448 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf