09.11.2011 04:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin. Das ändert die Sache nicht, dein Fühler ist halt nicht für Temperaturen >150° geeigent. Im Anhang findest du die Empfehlung von Betel, wie man den AI skaliert. Der Wert 2000 am AI ist dann im B002 die Temperatur 0°C DateianhangEmpfehlung.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.11.2011 18:25 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Sorry, aber ich kann leider damit nichts anfangen da ich die 0BA3 habe. Gibts da auch eine Lösung dafür? |
12.11.2011 01:12 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Ja und bereits mehr mal... Naja ich werde mich mal umschauen und es mir überlegen. |
Folgen Sie uns auf