23.10.2015 22:16 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
Habe für die Temperaturanzeige eine 6-fach Mittelwertberechnung mit einer Sec Auffrischung erstellt - funktioniert perfekt - keinerlei auf/ab Bewegungen und das bei 1/10 Grad Auflösung und einem 50m Kabel welches Quer durch die Wohnung geht und in einem Bereich neben Monitor, PC und TV vorbeigeht !. Temperaturfühler PTC (KTY81-110) - bei Kühlanlagen Standard. Gegenüber PT100 wesentlich höhere Widerstandsänderung .... 1Grad ergibt ca 8mV. Sensorverstärker mit 10V und 5V Spannungsregler wobei -15Grad ...0V sind und 72Grad 10V .... daher Auflösung weniger als 0,1 Grad. Einstellung Verstärker: Gain 0,87 Offset -140. Sensorstrom ca 1,5mA. Bei 50m 0,5qmm Zwillingslitze Offset um ein Grad Korr. DateianhangLogo-2015-10-22-Analogberuhigung-Mittelw6.zip (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf