Industry Online Support
Technical Forum
25.11.2009 17:35 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Der Messumformer macht aus dem Eingangssignal (0-10A / 0-6,5A) ein Ausgangssignal von 0-10V (hoffentlich) das die Logo interpretieren kann. Genaueres erst, wenn Du uns sagst, welchen Phoenix Du genau hast. Diese 10V zerlegt die Logo in 1000 kleine Digits, von denen jeder dann 0,01V groß ist. Bei der Einstellung 10A hat rechnerisch ein Digit eben den Wert 0,01A und bei 6,5A eben 0,0065A. Für 6,5A würde ich den Analog-Verstärker wie folgt bestücken: Min.: 0 Max: 650 Gain: 065 (errechnet sich nach Min und Max selbst) Offset: 0 Kommastellen im Meldetext: 2 ... so wird Dir 6,5A auch als 6,50 angezeigt ! DateianhangStrom-Messung.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf