Industry Online Support
Technical Forum
10.11.2009 00:06 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Kann man eigentlich den Wert vom analogen Eingang auch als Balken anzeigen lassen? Gruß Garten |
10.11.2009 04:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Vom Eingang direkt nicht, aber von den analogen Bausteinen ist es möglich. |
10.11.2009 19:01 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Analogeingang auf einen Analog-Verstärker (Min 0, Max 1000, Gain 1,0, Offset 0) ziehen und den Balken im Meldetext als Analogverstärker AX nehmen. Fertig. |
11.11.2009 11:51 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Hier mal das Ansichtsexemplar
DateianhangAnalogeingang-Balkenanzeige.zip (146 Downloads) |
17.11.2009 16:44 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Ja, das geht. Ich nehme mal an, Du hast die 9...13,5V umgelegt auf 0...10V für den LOGO! Eingang. Jetzt möchtest Du die LOGO! Anzeige wieder so hindrehen, dass sie den Originalwert anzeigt. Schau mal im Meldetext mit Doppelklick auf die Parameter. Dann siehst Du, wie skaliert wurde. DateianhangBalken skaliert.zip (146 Downloads) |
Folgen Sie uns auf