13.03.2010 17:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mal das Forum durchsucht? Vielleicht hilft dir das etwas weiter. |
13.03.2010 18:19 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Hi Thorsten, ja die Hilfe hab ich schon mal Links gemacht ...leider keine passende Antwort gefunden |
13.03.2010 19:06 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
gerade, hab ich mal die Abschirmung des Kabels auf Erde gelegt ...keine Änderung |
13.03.2010 20:34 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Gerd, als Du den Kondensator angeschlossen hast, waren da die Werte stabil? Gruß Tom |
14.03.2010 09:46 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Ich hab die von Conrad, -30 - 70° zZ habe ich nur eine Sorte und Type von Kondensatoren .Elko 35V 1000µF |
Folgen Sie uns auf