23.11.2007 22:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Dermax, Eine Summenbildung von 3 Analogwerten zu definierten Zeitpunkten, sagen wir alle 1 s und dann ggf. Weiterverarbeitung/ -rechnung ist möglich. Willst du jedoch eine zeitliche Summenbildung für jeden der 3 Analogwerte realisieren, dann wird dies in der Tat wegen der begrenzten Speichermöglichkeiten deutlich komplexer und m.E. auch bestenfalls in 1 s Abstand mit diskreten Einzelanalogwerten möglich sein (lt. Handbuch wird alle ca. 300 ms ein Analogwert aktualisiert). Ich denke für solche Anwendungen ist die LOGO auch nur sehr schwer und dann unzulänglich (was den Ergebniswert angeht) anzuwenden. Daher solltest du für diese Aufgabe m. E. besser auf die verfügbaren Lösungen zur Netzüberwachung und Netzleistungsmessung zurückgreifen. Also mal im Internet recherchieren. Ggf. kannst du ein Gerät mit Analogausgang finden und dann mit einer LOGO alles Weitere "organisieren"? Ansonsten skizziere doch mal deine Funktions- und Berechnungsvorstellungen genauer... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.11.2007 23:05 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo dermax, im Dateianhang findest du3 Schaltungen, eine von Siemens, die zeigt, wie einfache Berechnungen in LOGO-Schaltungen möglich sind. In der 2. findest du einen von mir entwickelten Schaltungsteil zur Mittelwertbildung von Analogsignalen, der dir auch das Addieren (mittels Analogkomparator) zeigt. Die 3. Schaltung zeigt dir, wie die Minimal- und Maximalwerte analoger signale ermittelt werden können. Ich hoffe dies hilft dir erst mal weiter, wenn du dazu Fragen hast melde dich. Mfg Betel DateianhangDEMO_Rechnen_und_Mittelwertbildung.zip (203 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf