22.04.2013 09:39 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage des Benutzers db_osram
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.04.2013 09:55 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Zip die Logosoftprogram und im Dateianhang suche die ZIP und click Datei hinzufugen. Analog eingang richtig verdraht un die richtige AI nummer selectiert? Note: Die Eingänge I1, I2, I7 und I8 sind Digitaleingänge, und die Eingänge AI3, AI4, AI1 und AI2 sind Analogeingänge, siehe "Konstanten und Klemmen - Co (Seite 102)". AI3 entspricht der Eingangsklemme I1, AI4 entspricht I2, AI1 entspricht I7, AI2 entspricht I8. Die Verwendung von AI3 und AI4 ist optional. Sie konfigurieren Ihre LOGO! für die Verwendung von zwei oder vier Analogeingängen. Dies wird in unter "Einstellen der Anzahl der AI des Basismoduls (Seite 221), Abschnitt 5.2.4 beschrieben. Bei der Nutzung der Eingänge I1, I2, I7 und I8 als Analogeingänge steht nur der Bereich von 0 bis 10 V DC zur Verfügung. Grus, Marcjan |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 22.04.2013 10:11Problem solved? |
|
22.04.2013 11:22 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die erste Hilfestellung, leider habe ich auch richtig angeschlossen. Spannungseingang an I1, dieser ist im Programm als AI3 verwendet und mit AI3/ AI4 konfiguriert. DateianhangAnaloger Eingang.zip (118 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 4/22/2013 11:27 AM |
|
22.04.2013 12:49 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ja, das Programm ist fuer zwei Analogeingänge konfiguriert auch das paßt... |
23.04.2013 14:23 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die Unterstützung, jetzt klappt es. Für alle Interessierten im Anhang die verbesserte Version des Programms. Wichtig für mich, da ich dachte es geht ohne Spannungsteiler und ich kann rein mit dem Offset arbeiten. Ausgeführt mit AI1 -> I7; 2AI Onboard Dateianhanganaloger Eingang_verbessert.zip (120 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 4/24/2013 8:48 AM |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf