13.06.2012 12:12 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Hallo googli, hier einige Links zu den technischen Daten der Erweiterungsmodule: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19195374 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21005315 Hoffe ich habe weitergeholfen Gruß, mika |
18.06.2012 15:51 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Kleiner nachtrag viel spass beim rechnen und proggen schaltung ist getestet und funktioniert, allerdings mit einem sehr kleinen motor ohne mechanische last. es müsste sonst noch ein anlaufkondensator verbaut und eine mindestdrehzahl programmiert werden um das anlaufmoment zu erreichen. wenn jemand ein ergebnis dazu hat können wir gerne vergleichen. der verbaute motor hat folgende daten: 24VDC 50mA mfg Dateianhangdc-motor an logo darlington.pdf (84 Downloads) |
Folgen Sie uns auf