10.11.2021 12:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 1308 Bewertung: (122)
|
AS-Interface verbindet über eine einfache Zweidrahtleitung - das gelbe AS-i Kabel - die Sensoren und Aktoren mit der Anlagensteuerung. Die benötigten AS-i Bus-Teilnehmer werden einfach, flexibel und effizient nahezu beliebig in der Anlage verteilt. Für die SIMATIC ET 200SP stehen dazu die Module CM AS-i Master 3RK7137-6SA00-0BC1 und F-CM AS-i Safety 3RK7136-6SC00-0BC1 zur Verfügung. Merkmale:
Leistungen:
Weiterführende Informationen: Lieferfreigabe: CM AS-i Master ST für ET 200SP Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf