12.11.2012 20:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Sven, nicht nur deine Schaltung benötigen wir um dir zu helfen, sondern es ist eine präzise Formulierung deiner Aufgabenstellung notwendig um zu klären ob und wenn ja wie eine Lösung mit der LOGO! möglich ist: a) LOGO!-Serie, die du hast (bzw. anwenden willst)? b) vollständige (mathematische) Formulierung des Rechenweges von den gemessenen (und gegebenen) Größen (Volumenströme) zum Ergebniswert (Druckdifferenz) inkl. Einheiten. c) Wertebereiche der Messgrößen und des Ergebniswertes...? d) Art der Messwerte analog oder digital (Impulsgeber) und deren Skalierung/Berechnung in Werte mit Einheit zur Anwendung in den o. g. Formeln...gewünschte Auflösung... e) bei Bedarf gewünschte zeitliche Auflösung und Anzeige der Werte? f) ggf. weitere Randbedingungen, Wünsche etc... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf