09.09.2011 21:55 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo LOGO-Gemeinde, ich habe eine Frage zum Analog Eingang bzw. zur Eingangauswertung. Seit gestern habe ich das Feuchte- /Temperaturfühlermodul von Hygrosens mit 2 proportionalen Spannungsausgängen 0-10V für Feuchte (0…100%) und Temp.(0…50°C) in Betrieb genommen. Dieses ist mit einem separaten Netzteil mit 12V DC versorgt. Auf I7 (=AI1) und I8 (=AI2) sind beide Ausgänge angeschlossen. Das Logo-Modul 1MD00-0BA6 ist mit 2 (nicht 4!) A-Eingängen deklariert. Die beiden Massen (Bezug) sind miteinander verbunden. In Simulation funktioniert alles einwandfrei und zeigt korrekte Temperaturwerte. ABER auf dem Display des Logos sowie auf dem TD werden die Werte von 0 bis100 % bzw. von 0 bis 50°C hoch gezählt und nahtlos wieder runter usw. wie eine Zahlschleife. In den nachgeschalteten (siehe Funktionsplan) Blöcken B103 und B118 werden die Eingangswerte dementsprechend skaliert. An den beiden Analogeingängen ist eine stabile Spannung z.B. AI1 = 6,75 V und AI2= 6,31V (Momentaufnahme mit Multimeter) zu messen. Woran liegt das? Vielen Dank im Voraus. Gruß, Andre DateianhangKopie von Steuerung ABLE.zip (118 Downloads) |
09.09.2011 22:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Andre, eine direkte Beantwortung deiner Frage ist mir derzeit nicht möglich, wobei mir auch noch einige deiner Blöcke Fragen zur Funktion aufgeben (etwa die Schwellwertschalter B109, 114, 117): Allerdings dürften in jedem Fall die Parameter V1 und V2 im Block B116 falsch sein - sie müssten m. E. volgende Werte (Verweise) enthalten: V1 = B118 (Speicher); V2 = B115 (Datenquelle) Ob dies die Urasche für das von dir berichtete Verhalten ist müsstest du mal testen. Falls nicht, müsstest du mal deine Fehlerbeschreibung präzisieren: Erfolgt das Rauf- runterzählen beider Werte parallel und im Takt der jeweiligen Impulsgeber?... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf