01.05.2020 21:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, kann mir jemand Tipps geben. Oder Beispielprojekte posten. Was muss man hier alles beachten? Ich möchte eine Pumpe steuern welche über eine Regentonne gespeist wird. Von der Regentonne würde ich gerne den Füllstand überwachen. 10 cm bis 110cm und in Prozent umrechnen müsste gehen? Kennt jemand eine bezahlbare Füllstandsmessung die analog eingelesen werden kann? Kennt jemand eine einfache Methode die Bodenfeuchtigkeit zu erfassen? Ich möchte gerne an 2 bis 3 Stellen erfassen und mit der LOGO auswerten. Als Gerät müsste das 6ED1052-1HB08-0BA0 eignen? Danke schon einmal |
02.05.2020 10:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten morgen, Danke erst Mal für euer Feedback. @ixo65 "Es darf nichts kosten" habe ich eigentlich nicht gemeint. Es macht ja auch Spaß wenn es schön funktioniert. Beim raus suchen der LOGO habe ich mich wohl zu sehr an der Versorgungsspannung orientiert. Diese müsste funktionieren 6ED1052-1CC08-0BA0 ?Die Pumpe würde ich über ein Installationsrelais schalten. Zur Füllstandsmessung habe ich folgende Sensoren im Blick: Hat jemand damit Erfahrung damit? https://dvs-beregnung.de/aquaplumb-1m-wasserlevel-sensor-2m-kabel-beregnen Oder https://www.microsonic.de/de/abstandssensoren/zylindrisch/micplus/standardsensoren/standardsensoren/micplus130iutc.htm Oder Zur Messung Bodenfeuchte: Danke schon einmal. |
02.05.2020 11:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Zum Feuchtesensor: |
11.06.2020 09:05 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten morgen, ich würde euch gerne mein Projekt vorstellen: Folgendes wurde nun umgesetzt: analoge Füllstandsmessung der Zisterne. Übervollmeldung des Kräutergartens. Taster zur manuellen Start der Bewässerung bzw. der Pumpe. (Taster wird noch schön montiert :-). Ansteuerung Pumpe über Lastrelais. Anbindung LOGO ins WIFI per TP-Link Nanorouter. Anbei das Programm. Über Tipps und Verbesserungen würde ich mich freuen. Viele Grüße und euch allen einen schönen Feiertag.
DateianhangBalkonbewässerung.zip (139 Downloads) |
Folgen Sie uns auf