17.03.2017 18:46 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo, wie kurz beschrieben, öchte ich gerne mit einer Logo und den entsprechenden Zusatzmodulen 4 Regelkreise realisieren. Alle gleich aufgebaut und unabhängig voneinander. Der Sollwert soll über das Logodisplay vorgegeben werden können. Der Istwertgeber ist jeweils ein PT100. Der Regler soll dann jeweils ein stetiges 0-10V Signal auf ein Ventil geben. Die einzelnen Reglerfreigaben kommen über 4 Digitaleingänge. Darf ich Fremdspannung auf die Eingänge geben? 24V. Im Anhang ein erster Entwurf. Bitte passt mir das Programm an. Danke im Voraus für eure Hilfe. LG Christopher DateianhangRegelkreise.zip (69 Downloads) |
17.03.2017 19:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 32999 Bewertung: (4078)
|
Im Anhang das Programm. Die Nummern der analogen Eingänge ist abhängig, ob dein Basismodul analoge Eingänge hat und wenn ja, wie viele davon aktiviert sind. Dateianhang4_Regelkreise_0BA8.Standard.zip (107 Downloads) |
18.03.2017 13:36 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Alles Klar. Sollte ich Probleme bekommen, melde ich mich nochmal. Vielen Dank und Grüße! Christopher |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf