29.04.2018 07:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.02.2019 Beiträge: 13012 Bewertung:
|
Wegen der 24V brauchst du dir keine Gedanken machen, der analoge Eingang kann ja auch als digitaler Eingang verwendet werden und hält Spannungen bis 28,8 VDC problemlos aus. Schließe das Poti über einen Vorwiderstand an, so wie im Handbuch beschrieben. Und für jeden analogen Eingang eine eigene Verschaltung. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seiten 48+49.pdf (9 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.04.2018 09:38 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 29.11.2018 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Also: Ich messe mit dem Multimeter zwischen Masse und AL1 (I7) oder AL2 (I8) eine Spannung zwischen 0V und 10V, die ich mit dem Poti einstellen kann. Aber die Temperaturanzeige auf dem Display zeigt immer eine konstante Temperatur von 100°C an. Da muss irgendein Fehler in der Konfiguration sein. Ich habe eine 6ED1 052-1CC01-0BA6. Kann ich die Eingänge I1 I2 I3 und I4 digital nutzen und gleichzeitig die Eingange I7 (Al1) und I8 (AL2) analog nutzen? Mark DateianhangBrausteuerung_SchlueterV2.zip (10 Downloads) |
29.04.2018 10:15 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 29.11.2018 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Ich habe mit dem einfachen Programm mal die analogen Eingänge getestet. Es funktioniert die Ausgänge werden bei 5V ein- bzw. ausgeschaltet. Mark DateianhangAnalogtest.zip (10 Downloads) |
Folgen Sie uns auf