Industry Online Support
Technical Forum
11.03.2010 11:17 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Hallo J_Bell, zuerst einmal danke für deine Antwort. Ich habe mir noch einen anderen Testaufbau überlegt um die CP1616 einzusparen. Eine Skizze ist im Anhang. Die Idee ist, die Profinetperipherie wegfallen zu lassen und zwei 847B RackPc direkt miteinander zu verbinden. Bei beiden PC's werden die Standard-Ethernetkarten der WinAC als Submodule zugewießen. Könnte es so auch funktionieren? Danke Dateianhang_0304155330_001.pdf (29 Downloads) |