06.09.2016 14:35 | |
Beigetreten: 29.10.2014 Letzter Bes: 06.03.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (3) |
Ich habe seit einiger Zeit das Problem daß meine CPM 1Byte an Daten doppelt sendet(siehe Bild,gelbes Signal,günes Signal sind Austastimpulse meines selbsgebauten CMOS-RS232-Receivers). Das ist mir aufgefallen erst als ich eine Erweiterung machen wollte. Es wird der Request nur einmal bedient alle paar Sekunden über ein Zähler mit Merker (Z8F).Habe ich jetzt direkt getestet und als Trigger mit ansteigender Flanke,gleiches Ergebnis,die CPM sendet die Daten zweimal. Ich hatte kurz einen Fehlerstatuscode von 803A(siehe Bild) den ich nicht finde in den Errorcodes. Hat jemand so einen Fehler schonmal gehabt,ist evtl.die Hardware-CPM defekt? DateianhangCPM_Sendefehler.zip (40 Downloads) |