Industry Online Support
Technical Forum
22.07.2013 09:58 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, die S7 hat keine Möglichkeit mit externen Speichermedien wie USB Sticks umzugehen. Mit dem SIMAITC NET OPC Server kannst du direkt in Excel VBA Code erzeugen und deine Werte direkt in die SPS schreiben. Du brauchst hierfür z. b. die Software Softnet S7 für Ethernet und eine normale Netzwerkkarte in einem Windows PC. Eine Anleitung wie man die Verbindung projektiert kommt mit der Software mit. Ein Beispiel wie man in Excel das Programm erstellt findest du hier. Daten-Kommunikation zwischen S7-Station und PC-Station, unter Verwendung des SIMATIC NET OPC Servers In der Linkliste am Ende des Beitrags findest du auch was für Excel. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.07.2013 11:12 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort. |
Folgen Sie uns auf