Industry Online Support
Technical Forum
16.01.2012 23:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Ich komme mit den Parametereinstellungen nicht ganz klar, mein Ziel der Schaltung wäre das AQ1 um 9:30 einschaltet und bis 10:00 auf 100% gedimmt ist, ab 21:30 sollte bis 22:00 0% gedimmt werden und anschliessend ausgeschaltet. Beim AQ1 sollte ab 22:00 bis 22:30 auf 0% gedimmt werden und eingeschaltet bleiben, ab 9:00 bis 9:30 auf 100% gedimmt werden. Die ganzen Parameter sollten nach einem Stromunterbruch, so bleiebn wie sie zum Zeitpunkt des Unterbruchs waren. DateianhangMeerwasser Trigion 190L.zip (64 Downloads) |
17.01.2012 21:10 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hmmm ok das tönt schon mal gut, ich probiere es mal so zu programmieren, hoffe ich bringe das hin, weil das geht schon ein bischen über mein Grundwissen |
Folgen Sie uns auf