06.11.2013 16:23 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo John, damals war die Information auch so richtig . Mittlerweile gibt es allerdings GSD-Dateien dafür . Damit lassen sich die Profibus Direkttasten auch mit einer in STEP 7 V5.x projektierten CPU und einem in WinCC TIA projektiertem Comfort Panel projektieren. Die entsprechende GSD bekommst du direkt beim Technical Support. Unter diesem Link kannst du einen Support Request erstellen: Support Request MfG |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.06.2017 10:45 | |
Beigetreten: 13.08.2014 Letzter Bes: 02.08.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Mittlerweile gibt es eine GSD für die neuen Panels: Download link im Beitrag bzw Zitat GSD/GSDML Dateien KTP Mobile Panel,GSDML Datei für die Anschluss-Box "Standard" und "Advanced" |
Folgen Sie uns auf