Industry Online Support
Technical Forum
22.12.2013 23:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich arbeite momentan an einer Brausteuerung, die Prozessteuerung erfoltgt durch eine LOGO! 0BA7 12/24 RCE. Die Brauwasserdosierung soll mittels E+H Promag 33A erfolgen. Leider habe ich am Logo Basismodul keinen 0-20 oder 4-20mA eingang womit ich die druchflussmenge des Promags auslesen könnte. Der Promag hat aber noch einen Impuls ausgang mit 24V, z.B. 1 Puls = 1 Liter Wasser. Jetzt meine frage, wie lese ich die Impuls werte an einem Digitaleingang der Logo aus und wie könnte ich damit Dosieren. Beispiel: Ich möchte 30L Brauwasser in die Maischepfanne Dosieren, die Logo soll dabei ein Magnetventil öffnen und der Promag soll die durchströmende Wassermenge messen und per Impulsausgang an die Logo senden, wenn 30L erreicht sind soll die Logo das Ventil wieder schließen. Man kann den Promag so einstellen das z.B. 1Liter genau einen Impuls entpricht oder anders. Siehe Anhang auf Seite 53. Währe toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
DateianhangBA009DDE.pdf (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 23.12.2013 11:03Datein in den Anhang verschoben |
|
24.12.2013 13:36 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die Hilfe, werd dann mal ausprobieren. Euch ein frohes Fest! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf