10.09.2015 11:15 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ich habe ein Profinetgerät (Cognex Dataman 300), welchen Befehl sollte ich da nehmen? DPRD_DAT oder RDREC?
DateianhangCognexDatamanprofinet.pdf (313 Downloads) |
10.09.2015 11:53 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Hilfe, muß ich jedes HW_Submodul auslesen bzw beschreiben? (siehe Bild) Welche Variablen muß ich bei RECORD nehmen? |
11.09.2015 07:14 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Was meinst du genau mit der Struktur? Schau dir mal den Anhang an.
DateianhangCognexDatamanprofinet.pdf (227 Downloads) |
11.09.2015 10:34 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Muss ich bei jeden Submodul den Befehl DPRD_DAT nehmen? siehe Bild Liest DPRD_DAT ununterbrochen das Profinetgerät aus oder muss ich es mehrmals aufrufen? |