18.06.2012 20:06 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo, ich weiß zwar, dass es schon viele Beiträge zur Drehzahl gibt aber für meinen Fall hab ich noch nichts gefunden. An einer Bohrmaschine wird die Drehzahl mit 4 Impulsen pro Umdrehung abgenommen. Im unteren drehzahlbereich stimmt die Drehzahl annähernd, aber bei höheren Drehzahlen stimmt es nicht. Bsp. bei höchster Drehzahl 2200 gemessen, sollten aber 1800 sein. Ich hänge mal die Datei mit dem Programm an. Danke schonmal DateianhangSchaltplan657.zip (79 Downloads) |
18.06.2012 23:15 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
kann mir jemand vll eine lösung geben für mein problem? |
19.06.2012 12:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Motmonti hat Fragen gestellt, evtl. helfen deine Antworten darauf weitere Lösungen vorzuschlagen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.06.2012 16:11 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Die Drehzahl wird über einen induktiven sensor erfasst. Eigentlich hab ich eine Schaltung von Betel genommen, aber die Werte der Analogwertverstärker stimmen nicht. Kann Betel vll die Schaltung mir geben mit 4 Impulsen pro Umdrehung und einer Enddrehzahl von 1750 U/min, weil ich diese Schaltung irgendwie nicht verstehe. Im Anhang habe ich noch eine weitere Schaltung vll kann mir jemand sagen, ob das stimmt, weil an der Bohrmaschine kommen einigermaßen passende Werte raus Danke im Vorraus
DateianhangSchaltplan2.zip (78 Downloads) |
19.06.2012 18:55 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
ja danke erstmal, werde es einmal ausprobieren |
19.06.2012 19:46 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
hab das mal ausprobiert und bei einer messzeit von 1s und dem errechneten gain von 15 kommen viel zu kleine drehzahlwerte heraus, woran kann das liegen |
Folgen Sie uns auf