12.03.2014 08:24 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Habe die Probleme, die ich bis jetzt hatte gelöst: /tf/WW/de/Posts/104942#top Nun ein neues: Habe meinen Drucksensor (WIKA S-10) an den I7 angeschlossen und auch den 500 Ohm Widerstand zwischen I7 und Masse. Mit Hilfe der Erklärungen hier im Forum habe ich in dem Programm Logo!Soft Comfort den Analogverstärker für den Druck so eingestellt: Sensor: 0-10V Min: -250 Max: 1000 Gain: 1,25 Offset: -250 Und den Verstärker für den Strom: Sensor: 0-10V Min: 0 Max: 2000 Gain: 2 Offset: 0 Wenn ich jetzt das Programm starte zeigt mir der Sensor bzw. die Logo: 0,00 bar und 4mA an. Jetzt ist meine Frage: Ist das richtig? Eigentlich müsste er ja ca. 1 bar und 4,... mA anzeigen oder zeigt er mit den Einstellungen nur den Überdruck an (der ja im Normalfall 0 bar beträgt)? Schönen Gruß |
Folgen Sie uns auf