27.04.2009 22:36 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Nach längerem erfolglosen Suchen in Foren, Online-Tutorials (auch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24207239 kenne ich) und einem erfolglosen Support Request ("Wir können Ihnen leider keine Java Unterstützung an der HotLine bieten") etc. wende ich mich an Euch. Ich möchte den Zustand eines Eingangs, Ausgang oder Merkers (vieleicht sogar irgend ein BIT) als Button in meiner Webseite auf dem CP 243-1 IT darstellen. Hier ist die Empfehlung awt zu verwenden. Soweit alles klar. Der Button soll - eine definierbare Grösse haben - die für jeden Zustand eine definierte Farbe (bgcolor) haben können. - als Option den Wert im Button anzeigen - als Option soll es den Wert zurückschreiben können (toggle button) Wie bastle ich mir das Applet zusammen und wie sieht der html-code aus <applet>...</applet>? Bitte entschuldigt meine Unerfahrenheit, bisher habe ich mich nur mit wincc rumgeschlagen, aber ich denke gerate für die S7-200 ist die CP mit den angebotenen Beans eine gute alternative für nicht zeitkritische Anwendungen. Danke für eure Unterstützung und Grüsse minisimi |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.04.2009 14:50 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also was Ihr da braucht wären JAVA Beans, denn die von SIMATIC zur Verfügung gestellten Bibliotheken erlauben Euch mit allen AWT Komponenten auf die Datensätze der SIMATIC zuzugreifen. |
Folgen Sie uns auf