20.12.2007 13:49 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Für Reimue: Hier nochmal der Verdrahtungsplan von damals, nachdem der Link nicht mehr funktioniert. "Frohe Feste" euch zusammen für die nächsten Tage. Fux Dateianhanglogo_Rolloplan 230RC.zip (204 Downloads) |
21.12.2007 23:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Ihr lieben Tüfftler, ohne mich hier reinhängen zu wollen, helfen euch ggf. die Infos und die von mir erstellte vollständige Rollosteuerung (für 5 Rollos bzw. gleichzeitig bediente Rollogruppen mit einer LOGO!) unter Wieviel Eingangsspannung auf I nötig ? weiter. Auch wenn die dort gewünschte und realisierte Ansteuerung eine Andere ist, dürftet ihr für die Verkabelung und verschiedene Schaltungs- und Funktionskonzepte zumindest Anregungen finden. Wahrscheinlich könnt ihr auch wesentliche Teile (der eigentlichen Rolloansteuerung) direkt verwenden.Ich helfe bei Fragen dazu natürlich auch weiter. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.01.2008 21:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Reinue, MfG |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 11.01.2008 23:48Leider ist mir da beim Zählen der Signale ein Irrtum unterlaufen, denn natürlich muss an den Taster Phase (L) geführt werden um dann auf einer (anderen) Ader beim Tasten HIGH-Signal an die LOGO! führen zu können. Deshalb reichen die 5 Adern für eine direkte Taster und Motoranbindung an die LOGO! NICHT aus. Über Zusatzaufwand und -kosten wären aber folgende Konzepte denkbar: 1.) Du verwendest einen Funk-Taster (und einen entsprechenden Empfänger an der LOGO!, z. B. FS20-System von ELV bzw. Conrad) und verwendest 4 Adern für die Ansteuerung des Motors mit PE, N, L1 und L2 (L1, L2 werden über Relais der LOGO! geschaltet). Nun kannst du einen batteriebetriebenen Funktaster wählen oder einen der über die verbleibende 5. Ader mit 230 VAC versorgt werden muss. 2. Du verwendest einen normalen 230 VAC-Taster sowie 3 Adern für die Spannungsversorgung (von Taster und Motor) mit PE, N, L. Dann nutze 1 Ader für die Rückführung des Tasterbetätigungssignals (L) an die LOGO!. Nun verbleibt noch 1 Ader als "Signalleitung" zum Taster/Motor um die Richtung und das Ein/Aus des Motors zu organisieren (unter der Annahme, dass der Motor über interne Endabschaltung verfügt - sonst geht ohnehin nichts mit 5 Adern!). Wird nun am (bzw. z. B. hinter dem Taster) ein 2-poliges Stromstoßrelais mit einer geeigneten Schaltfolge verwendet, dann kann die Schaltaufgabe gelöst werden. Das 2- polige Stromstoßrelais muss die Schaltfolge K1 = K2 = OFF / K1 = ON; K2 = OFF / K1 = K2 = OFF / K1 = OFF; K2 = ON (also 4 Schritte!) aufweisen, wobei es sich bei beiden K1 und K2 um Schließer handeln muss, so dass K1 bzw. K2 jeweils L (Versorgung parallel zum Taster) an den Motor führen (z. B. Eltrako Typ ESR12M-8..230V UC odr für UP-Dose Typ ESR61M-8..230V UC)! Dann kann meine Beispielschaltung mit Stellungsspeicherung zur wechselseitigen Steuerung des Rollomotors über einen tastenden Ausgang verwendet werden (natürlich nach Schaltungsanpassung zur Ansteuerung des Stromstoßrelais!). ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf