30.10.2007 11:10 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also auf Java Seite kann ich nicht helfen, aber auf Seiten der Steuerung..... Sieh Dir mal die FAQs an: Wie projektiere ich eine TCP-Verbindung auf der S7-Seite (CP x43-1)? Für die S7-300 gilt dann dass für die Programmierung... für die S7-400 mit FC 50 / FC 60 entsprechend. Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 und FC6 programmiert? Viel Erfolg beim programmieren. Viele Grüße J_Bell |