28.07.2016 20:23 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort Helmut_13. Die Tipps hatten Leider keine Erfolg Die Ausgänge werden auch im Display aktiv dargestellt. Zur Frage: Die Motoren werden ausschließlich über LOGO! gesteuert per Taster. Das Programm hab ich schon mal Angehängt würde es aber nochmal überarbeiten. (Ist sehr unübersichtlich) Danke schon mal für die Hilfe Gruß N3R DateianhangJalousiesteuerung S&D.zip (38 Downloads) |
28.07.2016 21:36 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
Spannung an den Erweiterungsmodulen? |
28.07.2016 21:59 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ja Spannung vom Netzteil an den EM`s ist vorhanden. |
Folgen Sie uns auf