Industry Online Support
Technical Forum
26.02.2009 11:27 | |
Beigetreten: 28.08.2008 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Forumsmitglieder, wir betreiben in einer Produktionslinieeinen Profibus mit ca. 25 verschiedenen ET200B Teilnehmern bereits seit längerem. Jetzt wurde die Anlage im Zuge eines Umbaus erweitert. Hierzu wurden neue ET200B Teilnehmer und FESTO Motorcontroller zum Profibus hinzugefügt. Seit dem Umbau kommt es in Zeitabständen von einigen Tagen immer wieder vor, dass neue ET200B Teilnehmer ausfallen. Das Fehlerbild stellt sich so dar, dass die CPU eine Störung am Profibus meldet. Die Diagnose LEDs "Run" und "BF" des Teilnehmers, der die Störung verursacht, blinken mit ca. 3 - 4 Hz unregelmäßig oder gehen nach einer gewissen Zeit ganz aus. Wenn das E-Modul gegen ein neues getauscht wird, läuft der Profibus wieder ohne Probleme. Wir haben die getauschten E-Module in einen Versuchsaufbau als alleinigen Teilnehmer am Profibus nochmals getestet. Hier zeigten sich nach gewisser Zeit die selben Symptome. Die E-Module laufen eine gewisse Zeit und fallen dann mit den o.g. Symptomen aus. Wenn man mit kalter Druckluft auf die Spule (vermutlich ein Sperrwandler) rechts oben im E-Modul bläst, dann beginnen die LEDs "Run" und "BF" wieder mit den beschriebenen 3 - 4 Hz zu blinken, nimmt man die Druckluft wieder weg, gehen sie wieder aus. Was auch auffallend ist, dass es sich immer um Eingangsmodule handelt. Hat von Euch schon jemand ähnlich Erfahrungen gemacht? Es handelt sich um folgendes E-Modul: 6ES7131-0BL10-0XB0ET200B, EL-MOD., 32DI, DC 24V, 0,2MS Bereits im Voraus vielen Dank für jeglichen Tipp hierzu. Mit freundlichem Gruß Achim Bayer |
Folgen Sie uns auf