25.01.2018 09:41 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, der Busadapter 2xLC ist einsetzbar ab FS03, V3.3 der ET200SP. Die Ports können als MRP-Ringports eingesetzt werden. Grüße |
29.01.2018 12:17 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, d.h. ich geh in den einen Anschluss rein und aus dem zweiten raus zum nächsten Teilnehmer ? Gruß |
31.01.2018 09:28 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Ja, die Ports sind 2-fach Switches und miteinander verbunden. |
Folgen Sie uns auf